113182300000POA

Expand Table
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
EF000193
VAR4
Codificación
CODE
EF000194
VAR3
Description
VAR0
EF001503
VAR5
EF000002
VAR6
EF003841
VAR14
EF003882
VAR7
EF003825
VAR15
EF001325
VAR8
1
2
3
4
5
6
7
8
15
113100240000
30
Relé crepuscular tipo 11. 31 para encender las lámparas en función el nivel de luz ambiental, suministrado con un elemento fotosensible separado. Equipado con 1 contacto NO 16 A, ajuste de sensibilidad de 1 a 100 lux, un módulo, 17,5 mm de ancho. Bajo consumo en stand-by, variante para alimentación 24 V CC / CA disponible. Funciones y características: Los primeros 3 ciclos de operación del relé sin retardo al encendido y apagado, para facilitar las operaciones de ajuste por parte del instalador. Indicadores LED, Separación MBTS (SELV) entre el circuito de alimentación y los contactos.
4000
24
1
7035
1
16
15
113100240001
30
Relé crepuscular tipo 11. 31 para encender las lámparas en función el nivel de luz ambiental, suministrado con un elemento fotosensible separado. Equipado con 1 contacto NO 16 A, ajuste de sensibilidad de 1 a 100 lux, un módulo, 17,5 mm de ancho. Bajo consumo en stand-by, variante para alimentación 24 V CC / CA disponible. Funciones y características: Los primeros 3 ciclos de operación del relé sin retardo al encendido y apagado, para facilitar las operaciones de ajuste por parte del instalador. Indicadores LED, Separación MBTS (SELV) entre el circuito de alimentación y los contactos.
4000
24
1
7035
1
16
15
113182300000
30
Relé crepuscular tipo 11. 31 para encender las lámparas en función el nivel de luz ambiental, suministrado con un elemento fotosensible separado. Equipado con 1 contacto NO 16 A, ajuste de sensibilidad de 1 a 100 lux, un módulo, 17,5 mm de ancho. Bajo consumo en stand-by, variante para alimentación 24 V CC / CA disponible. Funciones y características: Los primeros 3 ciclos de operación del relé sin retardo al encendido y apagado, para facilitar las operaciones de ajuste por parte del instalador. Indicadores LED, Separación MBTS (SELV) entre el circuito de alimentación y los contactos.
4000
230
1
7035
1
16
113182300000POA
-1.00000001504747e+30
Relé crepuscular tipo 11. 31 para encender las lámparas en función el nivel de luz ambiental, suministrado con un elemento fotosensible separado. Equipado con 1 contacto NO 16 A, ajuste de sensibilidad de 1 a 100 lux, un módulo, 17,5 mm de ancho. Bajo consumo en stand-by, variante para alimentación 24 V CC / CA disponible. Funciones y características: Los primeros 3 ciclos de operación del relé sin retardo al encendido y apagado, para facilitar las operaciones de ajuste por parte del instalador. Indicadores LED, Separación MBTS (SELV) entre el circuito de alimentación y los contactos.
-1.00000001504747e+30
15
114182300000
30
Relé crepuscular tipo 11. 41, 1 conmutado de 16 A, para encender las lámparas en función del nivel de luz ambiental, suministrado con un elemento fotosensible separado. Patente europea “”histéresis cero”” para el ahorro energéticoPatente italiana, compensación de la influencia de las luces controladas, lo que facilita la instalación y uso. Selector con 4 posiciones. Características, Los primeros 3 ciclos de operación del relé sin retardo al encendido y apagado, para facilitar las operaciones de ajuste por parte del instalador. Indicadores LED, Separación MBTS (SELV) entre el circuito de alimentación y los contactos.
3000
230
1
7035
1
12
114182300000POA
-1.00000001504747e+30
Relé crepuscular tipo 11. 41, 1 conmutado de 16 A, para encender las lámparas en función del nivel de luz ambiental, suministrado con un elemento fotosensible separado. Patente europea “”histéresis cero”” para el ahorro energéticoPatente italiana, compensación de la influencia de las luces controladas, lo que facilita la instalación y uso. Selector con 4 posiciones. Características, Los primeros 3 ciclos de operación del relé sin retardo al encendido y apagado, para facilitar las operaciones de ajuste por parte del instalador. Indicadores LED, Separación MBTS (SELV) entre el circuito de alimentación y los contactos.
-1.00000001504747e+30
114282300000
NONE
Relé crepuscular tipo 11. 42 para encender las lámparas en función del nivel de luz ambiental, suministrado con un elemento fotosensible separado. Equipado con indicadores LED, 2 salidas independientes que se pueden ajustar por separado, 2 ajustes de sensibilidad independientes, selector con 4 posiciones. Características, Separación MBTS (SELV) entre el circuito de alimentación y los contactos. Doble aislamiento entre la alimentación y el fotosensor. Montaje en riel de 35 mm (EN 60715), Contactos libres de cadmio, Elemento fotosensor sin cadmio (fotodiodo IC)
3
-
50
25
119182300000
El relé tipo 11. 91 es un dispositivo para encender las lámparas de acuerdo con el nivel luz ambiental, suministrado con un elemento fotosensible separado. Disponible con interruptor horario integrado y salida auxiliar (controlada por la función crepúscular) para el módulo de potencia 19. 91. Funciones y características: Función intrruptor horario diario, con tiempos de apagado / encendido programables, Salida auxiliar controlada directamente por la función crepuscular, Patente italiana, compensación de la influencia de las luces controladas que facilitan la instalación y el uso, Ajuste de sensibilidad de 1 a 150 lux. Pantalla LCD para la configuración y la programación, Batería para la reserva de marcha facilmente reemplazable, mantenimiento del programa en caso de apagón (5 años), Bajo consumo de energía en stand-by, Separación SELV entre circuito de alimentación y contactos, Doble aislamiento entre la alimentación y el fotosensor, Montaje en riel de 35 mm (EN 60715), Contactos libres de cadmio, Elemento fotosensor libre de cadmio (IC fo
Show compressed display (8 products)
Número de pedido113182300000POA
ShorttextInterruptor crepuscular
Últimos cambios27.05.2022 12:25:08
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number113182300000POA